Eixo com correia dentada ELGA-TB-G
Robusto e muito rápido: o eixo com correia dentada ELGA-TB enfrenta suas tarefas com facilidade. Devido a guias interiores (guias de recirculação de esferas, de roletes e deslizantes) e a robusta fita de cobertura, é ideal para suas aplicações exigentes.
- Guia deslizante integrada
- Para cargas reduzidas e médias
- Folga reduzida na guia
- Elemento de acionamento para guias externas
- Velocidades até 5 m/s em elevada aceleração até 50 m/s²
- Acoplamento flexível do motor
- Possibilidade de montagem do motor em 4 lados
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle