• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

ELGD-TB - a nova geração de eixos elétricos com correia dentada na versão normalizada

O eixo com correia dentada ELGD-TB com guia interna de esferas recirculantes de dupla face, bem como o atuador de correia dentada, são protegidos por uma fita de cobertura de aço inoxidável permanentemente magnética. O portfólio inclui 6 versões normalizadas de 30 a 160 mm de espessura, iniciando com os tamanhos principais 60/80. Outros tamanhos disponíveis em 2024. Já estão disponíveis um curso máximo de 8,5 m e diferentes opções de carro.

1. Tecnologia de guiamento inovadora, desenvolvida internamente

  • Alta rigidez
  • Guia com resiliência acima da média
  • Baixo peso
  • Movimento preciso e silencioso do carro, praticamente sem vibrações, em toda a faixa de curso de até 2,5 m
  • Possibilidade de downsizing: menor peso e dimensões de instalação, com custos reduzidos
  • Movimento do carro praticamente sem vibrações e muito suave
  • Altas velocidades em toda a faixa de curso de até 8,5 m
  • Vida útil extremamente longa

2. Solução inovadora com fita de cobertura de aço inoxidável

  • Reversão magnética da cinta sem fricção de componentes na face externa
  • Superfície limpa, sem abrasão na face externa
  • Emissão minimizada de partículas para uso em sala limpa
  • Redução da penetração de sujeira em condições ambientais difíceis

3. Duas variantes de perfil

Normalizado (ELGD-TB): seção transversal de perfil quadrada com design otimizado

Largo (ELGD-TB-WD): altura de perfil reduzida para dimensões de instalação menores e sistemas de manipulação mais compactos

  • Alta rigidez torcional com menor peso e custos reduzidos
  • 30% mais leve, com rigidez e capacidade de carga semelhantes às do eixo com largura de perfil normalizada
  • Altura total reduzida em 30%: forças de avanço semelhantes às do eixo com altura de perfil normalizada

ELGD

4. Várias opções de carros

  • Carro longo e segundo carro de movimento livre
  • Para torques axiais e transversais maiores, bem como cargas mais altas
  • Opções de fixação opcionais
  • Vida útil mais longa devido à carga reduzida e dividida da guia com o segundo carro

Exemplo de aplicação com segundo carro: solução simples e flexível de Pick and Place duplo

  • Design extremamente compacto com movimento independente de ambos os eixos Z
  • Guia longa dos eixos Z proporciona alta rigidez, mesmo em velocidades e cargas altas

Exemplo de aplicação ELGD-TB com segundo carro

5. Design de perfil otimizado

  • Fluxo de força e absorção de torque otimizados
  • Rigidez extremamente alta
  • Cursos longos de até no máximo 8,5 m

6. Posições selecionáveis do motor

  • Selecionável livremente em duas posições na extremidade do eixo
  • O motor com conexão por cabo pode ser montado em 4 x 90° em torno do próprio eixo
  • Possibilidade de modificação a qualquer momento
  • Defina por padrão uma variante de montagem com número de referência e, posteriormente, modifique para posições alternativas, se necessário

Posições do motor ELGD

7. Diferentes materiais da correia dentada

  • Poliuretano (PU2) com revestimento têxtil para uma longa vida útil e maior resistência a fluidos lubrificantes de resfriamento. Os membros de tensão de aço permitem a transmissão de forças elevadas e uma excelente capacidade de controle dinâmico do eixo
  • Poliuretano (PU1) sem revestimento, mas com membro de tensão de aço para aplicações no setor alimentício

8. Segurança com detecção por sensor opcional

  • Sensor magnético de proximidade SIES8M como contato NF/NA com saída de comutação PNP e NPN, e grau de proteção IP67
  • Montagem fácil, sem material de montagem adicional, de até 2 sensores na ranhura do perfil
  • Montagem nivelada sem bordas interferentes fora da seção transversal do atuador
  • Os sensores podem ser facilmente adicionados ou reposicionados em data posterior

Sensor magnético de proximidade SIES-8M como contato NF/NA com saída de comutação PNP e NPN, e grau de proteção IP67 para ELGD-BS

Uma poderosa família de eixos de alta rigidez, grandes forças de avanço e sistema de guia durável

Com a família de eixos ELGD e seus diversos acionamentos de fuso e correia dentada nas versões normalizada e larga, é possível executar uma ampla gama de tarefas na tecnologia de automação. Seja Pick and Place, deslocamento em 3D ou processos de embalagem e controle, a ELGD oferece um amplo leque de possibilidades. Ideal para a indústria de eletrônicos (também em salas limpas), tecnologia de embalagens, engenharia mecânica (incluindo manufatura aditiva, também conhecida como impressão 3D), bem como para a indústria automotiva e muitas outras áreas de aplicação.