Eixo com correia dentada ELGD-TB-KF-WD
- As alturas de perfil reduzidas oferecem dimensões de instalação menores para sistemas de manipulação e aplicações que não exigem forças de alimentação tão altas
- Para aplicações que exigem alta dinâmica e curtos tempos de posicionamento
- Para cursos longos
- 30% mais leve, rigidez e capacidade de carga da guia semelhantes ao eixo da versão padrão
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle