Eixo de fuso EGC-HD-BS
A versão resistente EGC-HD com duas guias oferece ainda mais capacidade de resistência do que o eixo do fuso normativo EGC-BS, com a mesma velocidade alta e precisão.
- Com guia para altas cargas
- Eixo para alta repetibilidade
- Com fuso de esferas integrado
- Para cargas e torques mais elevados, forças de avanço e velocidades elevadas e vida útil prolongada
- Guia com trilho duplo preciso e robusto
- Para uma carga transversal até 900 Nm
- Ideal como eixo base para pórticos lineares e eixos tipo cantilever
- Opcional com suporte de fuso: permite máxima velocidade de deslocamento
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle