• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

ELGD-BS - a nova geração de eixos de fuso elétricos na versão normalizada

O eixo de fuso ELGD-BS oferece alta rigidez, altas forças de avanço e um sistema de guia durável. É equipado com uma guia com esferas recirculantes interna de dupla face e um atuador com parafuso de esferas recirculantes. A inovadora tecnologia de guia garante movimentos precisos, enquanto a fita de cobertura permanentemente magnética em aço inoxidável protege efetivamente os componentes internos. Elementos de acionamento potentes garantem alta eficiência e confiabilidade em diversas aplicações.

1. Tecnologia de guiamento desenvolvida internamente com design de eixo otimizado para mecânica de eixo elétrico

  • Alta rigidez
  • Guia com resiliência acima da média
  • Baixo peso
  • Movimento preciso e silencioso do carro, praticamente sem vibrações, em toda a faixa de curso de até 2,5 m
  • Possibilidade de downsizing: menor peso e dimensões de instalação, com custos reduzidos
  • Vida útil extremamente longa

2. Solução inovadora com fita de cobertura de aço inoxidável

  • Reversão magnética da cinta sem fricção de componentes na face externa
  • Superfície limpa, sem abrasão na face externa
  • Emissão minimizada de partículas para uso em sala limpa
  • Redução da penetração de sujeira em condições ambientais difíceis

3. Duas versões de perfil

Normalizado (ELGD-BS): seção transversal de perfil quadrada com design otimizado

Largo (ELGD-BS-WD): altura de perfil reduzida para dimensões de instalação menores e sistemas de manipulação mais compactos

  • Alta rigidez torcional com menor peso e custos reduzidos
  • 30% mais leve: com rigidez e capacidade de carga semelhantes às do eixo com largura de perfil normalizada
  • Altura total reduzida em 30%: forças de avanço semelhantes às do eixo com altura de perfil normalizada

ELGD

4. Carro estendido opcional

  • Para torques axiais e transversais maiores, bem como cargas mais altas
  • Opções de fixação opcionais

5. Design otimizado do perfil para melhor fluxo de força e absorção de torque

  • Rigidez extremamente alta
  • Cursos longos de até no máximo 2,5 m

6. Segurança com detecção por sensor opcional

  • Sensor magnético de proximidade SIES-8M como contato NF/NA com saída de comutação PNP e NPN, e grau de proteção IP67
  • Montagem fácil, sem material de montagem adicional, de até 2 sensores na ranhura do perfil
  • Montagem nivelada sem bordas interferentes fora da seção transversal do atuador
  • Os sensores podem ser facilmente adicionados ou reposicionados em data posterior

Sensor magnético de proximidade SIES-8M como contato NF/NA com saída de comutação PNP e NPN, e grau de proteção IP67 para ELGD-BS

7. Posições selecionáveis do motor

  • Opções de montagem do motor: axial ou paralela
  • Axial: o motor pode ser montado com rotação de 4 x 90° em torno do próprio eixo
  • Paralela: o conjunto de montagem pode ser instalado em 3x90° e o motor pode ser girado em 3x90° em torno do próprio eixo
  • O eixo pode ser encomendado com montagem do motor à direita (MR) ou à esquerda (ML) (MR/ML define a posição do motor em relação às conexões da lubrificação central no carro)

Montagem axial com motor na posição esquerda (ML)
Montagem paralela com motor na posição direita (MR)

Uma poderosa família de eixos de alta rigidez, grandes forças de avanço e sistema de guia com alta vida útil

A família de eixos ELGD, com acionamento por fuso e correia dentada em diferentes tamanhos nas versões normalizada e larga, executa uma ampla gama de tarefas na tecnologia de automação eletromecânica. O amplo portfólio é ideal para aplicações como Pick and Place, deslocamento em 3D, por exemplo, ao aplicar filetes adesivos, carga e descarga, inspeção, embalagem e classificação. O ELGD é ideal para a indústria de eletrônicos, também em salas limpas, tecnologia de embalagens, engenharia mecânica, como na manufatura aditiva, também conhecida como impressão 3D, automotivo e muitos outros.