Eixo elétrico ESBF
Com uma força de alimentação dinâmica até 17 kN, o cilindro elétrico extremamente potente ESBF inicia as suas funções sempre que é necessário um posicionamento resistente e confiável, bem como a precisão e uma resposta dinâmica.
- Pode ser adquirido com fuso de esferas (tamanho 32 … 100) ou fuso trapezoidal (tamanho 32 … 50)
- Fuso de esferas: a relação ideal entre velocidade e força pode ser selecionada com três passos do fuso
- Opcional: alta proteção contra corrosão, grau de proteção IP65, adequada para a indústria alimentícia (consulte www.festo.com/certificates/ESBF), extensão de haste de cilindro
- Acoplamento do motor axial ou paralelo
- 68 tipos em estoque com curto prazo de entrega e kit modular de produtos para características individuais
- Versões recomendadas para sistemas de produção de fabricantes de baterias de íon de lítio
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle
- Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado