Válvula solenoide MHA1, MHP1

Pequena, rápida, versátil e durável: com a válvula em miniatura compacta é possível controlar diversos canais ou cilindros densamente agrupados. Opcional: módulo eletrônico compacto com redução de corrente de parada.
  • Válvula de assento diretamente controlada
  • Válvula miniatura: largura do módulo 10 mm
  • Tempos de comutação até 4 ms
  • Válvula de placa de montagem
  • Base múltipla para 2 ... 10 válvulas
  • Utilização como válvula servopilotada
  • Certificação UL; as mesmas conexões e cabos como em VUVG