Festo AX Controls CODESYS PLC GSBE-PLC

A aplicação de PLC CODESYS representa o sistema de tempo de execução do CLP do sistema de controle, de acordo com IEC 61131-3 e está disponível em diversas versões. A versão básica inclui diversas interfaces de comunicação (por exemplo, EtherCAT Master e Modbus® TCP).
  • Aplicativo CODESYS para controladores programáveis Festo AX Controls
  • De 256 a um número ilimitado de I/Os
  • Para controle de quatro a um número ilimitado de eixos
  • Conceito de licenciamento modular para expansão de funções centrada no usuário
  • Expansão simples das funcionalidades de CNC e robótica por meio da licença Advanced