Filtro regulador LFR

Der robuste Filterregler LFR-...-EX4: Zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen
  • Robusto na versão totalmente de metal
  • Elevada resistência à corrosão (classe de resistência à corrosão KBK 3 conforme a norma 940 070 da Festo)
  • Temperatura do meio ambiente -40 ... +80 °C
  • Resistente à radiação UV e ambientes corrosivos
  • Com ou sem manômetro
  • Extração manual segura
  • Eficiência energética: excelentes valores de vazamento
  • Preço atrativo
  • Conforme diretriz de proteção Ex da UE (ATEX)
  • Tamanhos: Midi