Manômetro de precisão com flange FMAP, MAP
Manómetro de pressão de acordo com DIN EN 837-1 para o painel frontal ou para a instalação em linha com faixa de exibição até 16 bar ou 230 psi.
- Versões com base em EN 837-1
- Conexão pneumática por meio da rosca R ou G
- Unidades de indicação bar, psi