Manômetro de precisão com flange FMAP, MAP

Manómetro de pressão de acordo com DIN EN 837-1 para o painel frontal ou para a instalação em linha com faixa de exibição até 16 bar ou 230 psi.
  • Versões com base em EN 837-1
  • Conexão pneumática por meio da rosca R ou G
  • Unidades de indicação bar, psi