• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

Tudo sob controle!

Confiável

Graças ao seu design robusto e à rigidez dos dedos da garra, a DHWC pode ser utilizada por muito tempo e não perde sua repetibilidade extremamente alta. O ângulo de abertura é de até 30° e o suporte lateral das mordaças permite um alto momento de carga. A DHWC está disponível em simples ou dupla ação e em diversos tamanhos. A instalação com várias opções de conexão é muito simples. Um dispositivo de segurança de força de preensão está disponível como opção.

Econômica e sustentável

Nossos especialistas tinham diversos objetivos em mente ao desenvolver a DHWC: um preço acessível, baixo peso e uma construção que economizasse o máximo de espaço possível. Devido ao baixo teor de cobre, zinco e níquel, também é adequada à produção de baterias. Por último, mas não menos importante, ela é bastante sustentável devido ao uso reduzido de materiais, à longa vida útil e ao baixo consumo de ar.

Baixar PDF com todas as informações.