Garra radial HERC

A garra radial elétrica HERC oferece uma solução simples e econômica para movimentos de preensão radiais de até 180°. Perfeita para tarefas simples de “pick-and-place”, nas quais uma solução elétrica é preferível a uma pneumática. Ideal para a tendência de eletrificação da automação.
  • Ideal para movimentos radiais 180° e para a movimentação de peças em espaços reduzidos
  • Plug and Work: O controlador integrado com interface de E/S reduz custos e o esforço necessário para conexão
  • Controle simples de I/O para o movimento de abertura/fechamento
  • Força de preensão ajustável manualmente em 4 níveis para adaptação a diferentes peças de trabalho
  • Guia de esferas resiliente e precisa
  • Múltiplas possibilidades de fixação e montagem
  • Recomendado para sistemas de produção de fabricantes de baterias de íon-lítio, F1A
  • Graxa de grau alimentício NSFH1
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle