Garra radial HGRT
Para tarefas mais exigentes: garra radial robusta com guia de blocos deslizantes sincronizada.
- Cinemática robusta e precisa para máxima absorção de torque e longa vida útil
- Fixação segura por guias deslizantes
- Guia deslizante
- Tempos de ciclo otimizados pelo ângulo de abertura livremente ajustável até máx. 90 ° por agarrador. Isso impede uma possível colisão das castanhas devido a uma abertura excessiva
- Pode ser utilizado como uma garra de simples ou dupla ação
- Versão de simples ação ou com retenção de força de aperto de fechamento (NF)
- Adequado como garra externa e interna
- Diversas possibilidades de adaptação nos atuadores