Gerador de vácuo OVEM

Segurança de process: OVEM monitora o tempo de evacuação e ejeção ajustado do ciclo do relógio. Inclui mensagem de erro automática. Com I/O-Link®, facilmente controlável a partir do CLP. Uma função de economia de ar reduz os custos do ar comprimido a um mínimo.
  • Construção compacta
  • Monitoramento por vacuostato com IO-Link
  • Conexão elétrica central com conector macho M12
  • Operação livre de manutenção e nível de pressão sonora reduzido por meio do silenciador aberto integrado
  • Filtro integrado com visor
  • Opcionalmente disponível com função de economia de ar e display LCD
  • Tempos de comutação curtos devido a válvulas solenoides integradas
  • Pulso de ejeção ajustável: depósito preciso e seguro da peça de trabalho
  • Operação sustentável, por meio do uso de um circuito de economia de ar