Para uma manipulação suave, econômica e segura em uma ampla gama de indústrias. OVEM é uma unidade compacta com uma grande variedade de funções selecionáveis individualmente. Cinco classes de desempenho e o novo padrão de comunicação IO-Link fazem dele a solução ideal para cada aplicação.
Confiabilidade no processo
Para maior confiabilidade do processo e redução do tempo de parada da máquina, o tempo de evacuação e o nível de vácuo são monitorados pelo sensor e mostrados no display. O pulso ejetor controlado separadamente garante que as peças sejam depositadas com segurança. Economia de energia: a válvula de retenção integrada evita que a pressão caia depois que o vácuo é desligado.
De fácil manutenção
O filtro integrado com janela de visualização para o indicador de manutenção OVEM proporciona segurança. O silenciador aberto permite baixos níveis de som com baixa manutenção.
Fácil de usar
Claramente dispostos: todos os controles estão em um mesmo lado. O comissionamento e a parametrização são muito simples, graças ao IO-Link e a instalação elétrica graças aos conectores multipinos M12. O esforço de montagem é muito baixo devido à integração da função.