Gerador de vácuo OVEH
O gerador de vácuo compacto OVEH, com sensores integrados e controle de válvulas, foi desenvolvido especialmente para a Colaboração Humano-Robô (HRC) e pode ser combinado com muitos cobots e robôs graças à sua interface universal de robô. A baixa altura total combinada com baixo peso próprio garante alta dinâmica.
- Combinação compacta de gerador de vácuo e válvula com sensores integrados
- Para muitos cobots e robôs diferentes, graças à interface mecânica do robô de acordo com a ISO 9409-1-50-4-M6
- Monitoramento do nível de vácuo com sensor de pressão integrado SPAE
- Controle versátil via I/O digital (PNP/NPN) ou IO-Link®
- Impulso de ejeção controlado por válvula para manipulação segura
- Para aplicações com alto vácuo ou alto fluxo de volume de sucção
- Placa adaptadora para diferentes possibilidades de aplicação
- Para uma colaboração segura entre humanos e robôs
- Fabricação sustentável graças ao design compacto e à redução do uso de materiais