Atuador semirrotativo DFPD

A série DFPD possui uma combinação de cremalheira-pinhão com um decurso de torque constante por toda a área de rotação. Com os atuadores semi-rotativos DFPD você automatiza da melhor forma possível as válvulas de fechamento, as válvulas de esfera e as válvulas borboleta.
  • Torque constante em todo o intervalo do ângulo de rotação de 90°
  • Versão com ângulo de rotação 120 , 135 , 180 para os tamanhos 40, 120, 240, 480, de dupla ação
  • Conexão para válvulas dos dois lados conforme ISO 5211
  • Interface de montagem de acessórios conforme VDI/VDE 3845
  • Corpo em alumínio resistente, fixa e fácil de limpar
  • Longa vida útil, pouco desgaste
  • Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado
  • Proteção contra corrosão aumentada