Manômetro com flange FMA

Manômetro de flange, conforme DIN EN 837-1, para instalação em painel frontal ou cabo e faixa de indicação de até 16 bar ou 230 psi.
  • Versões com base em EN 837-1
  • Conexão pneumática por meio da rosca G
  • Unidades de indicação bar, psi