Mesa giratória DHTG
Mesa de indexação com opção de indexação, direção reversível da rotação e corrente energética.
- Para funções de articulação ou de separação
- Construção mecânica robusta
- Configuração e colocação em serviço simples
- Diâmetro do disco giratório: 65, 90, 140, 220 mm
- Controle de direção livre
- Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado