• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

Rigidez e precisão nos menores espaços
O ajuste opcional do curso e o amortecimento externo caracterizam o DGSS. O membro mais recente da família de miniguia tem uma conexão sem desgaste e sem folga da haste do pistão ao elemento de fixação e conjuntos de guias e rolamentos de esferas recirculantes muito resilientes, que garantem alta precisão e confiabilidade. Os dispositivos de centralização garantem que as peças de trabalho sejam fixadas na posição correta.

Adequado para diversas tarefas
Seja para empurrar, pegar, inserir ou posicionar com precisão: O DGSS lida com movimentos guiados de cargas úteis pequenas ou grandes, por exemplo, para processos de prensagem ou fixação, e absorve facilmente forças laterais elevadas. Isso também o torna ideal para aplicações do tipo pick-and-place ou dispensador. Até mesmo a versão padrão do DGSS é isenta de cobre, zinco e níquel, o que a torna ideal para uso na produção de baterias.

Muito econômico
O DGSS não só está disponível a um preço muito favorável, como também é fácil de usar. O ajuste rápido e fácil das posições finais durante o comissionamento torna a configuração de uma máquina muito eficiente. As altas cargas úteis permitidas e as velocidades de deslocamento reduzem os tempos de ciclo e, portanto, aumentam sua produtividade.