Miniguias EGSL
Precisa, resiliente, dinâmica: as calhas elétricas série EGSL foram concebidas para terem desempenho máximo e a baixo custo, o posicionamento livre em aplicações verticais e com funções deslizantes de curso curto.
- Capacidade muito alta do carro guia, ideal para aplicações verticais como prensar e junção
- Seguro: o fuso completamente fechado evita que sujeira ou partículas prejudiciais entrem na área da guia
- Flexível: o motor pode ser montado lateral ou axialmente, neste caso rotacionado em 4x 90°
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle