Módulo de elevação giratória EHMB

Ao combinar o movimento rotativo e linear, a unidade de manuseio EHMB é muito dinâmica e extremamente compacta. Ambos os movimentos podem ser posicionados independentemente um do outro. Por ex., cargas de 1 kg podem oscilar 180º em apenas 0,25 s, com uma carga útil máx. de 8 kg.
  • Completo: movimento de elevação e rotação combinados e configuráveis
  • Dinâmico, flexível, econômico: por meio do conceito de acionamento modular para o movimento linear
  • Simples, confiável e seguro por meio de eixo oco com grande diâmetro interno: colocação dos cabos de energia
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle