Garras paralelas HPPF

Para um desempenho poderoso: as garras paralelas HPPF compactas, planas e econômicas. A longa vida útil e a alta repetibilidade resultam da guia de rolamentos de esferas integrada e isenção de manutenção e do projeto robusto. Não apenas devido ao seu reduzido teor de cobre, zinco e níquel, elas são ideais para uso na indústria eletrônica, na construção de máquinas especiais, bem como na produção de baterias ou, simplesmente, em qualquer lugar onde um formato extremamente plano seja necessário.
  • Ideal: design compacto em uma versão plana
  • Durável: guia integrada e construção robusta
  • Econômico: melhor relação custo-benefício
  • Combinável: disponível em diversos tamanhos e cursos
  • Sustentável: por meio da redução do uso de material e livre de manutenção ao longo de toda a vida útil.