Garra radial HGRT

Para tarefas mais exigentes: garra radial robusta com guia de blocos deslizantes sincronizada.
  • Cinemática robusta e precisa para máxima absorção de torque e longa vida útil
  • Fixação segura por guias deslizantes
  • Guia deslizante
  • Tempos de ciclo otimizados pelo ângulo de abertura livremente ajustável até máx. 90 ° por agarrador. Isso impede uma possível colisão das castanhas devido a uma abertura excessiva
  • Pode ser utilizado como uma garra de simples ou dupla ação
  • Versão de simples ação ou com retenção de força de aperto de fechamento (NF)
  • Adequado como garra externa e interna
  • Diversas possibilidades de adaptação nos atuadores