Mesa giratória DHTG

Mesa de indexação com opção de indexação, direção reversível da rotação e corrente energética.
  • Para funções de articulação ou de separação
  • Construção mecânica robusta
  • Configuração e colocação em serviço simples
  • Diâmetro do disco giratório: 65, 90, 140, 220 mm
  • Controle de direção livre
  • Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado