Pórtico linear YXCL
Para movimentos bidimensionais verticais. Seguro e preciso graças à alta rigidez mecânica, incluindo para cursos muito longos até 3000 mm na direção Y. Configure agora e peça em apenas três passos usando o Handling Guide Online!
- Sistema completo pronto para instalação, incluindo corrente de energia para passagem de cabos ou mangueiras e um conjunto adequado de motor e regulador de servoacionamento
- Para movimentos bidimensionais na área de trabalho vertical
- Espaço de trabalho flexível graças a cursos escalonáveis nas direções Y e Z
- Conceito de acionamento cinemático serial baseado em correia dentada e eixos de fuso
- Eixo vertical selecionável - pneumático ou elétrico
- Alta rigidez mecânica e construção resistente
- Ideal em grandes cursos de pórticos e grandes cargas
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle