Sensor de pressão SPAF

Compacto e com preço competitivo: sensor de pressão e vácuo para altas demandas em um ambiente IP65 com funções inteligentes de teach-in com uma tecla e funções úteis de contador.
  • Interface de comunicação IO-Link
  • Grau de proteção IP65
  • Tipos de construção com display ou indicador do status de comutação de LED
  • Função de replicação para transferência rápida de configurações
  • Saída de comutação (PNP / NPN; NA / NF) ajustável via software
  • Configuração do ponto de comutação do teach-in com uma tecla
  • Operação sustentável graças ao monitoramento de pressão