Válvula proporcional de vazão VPWI
Preciso e altamente dinâmico: A VPWI é uma válvula de controle direcional altamente dinâmica, com controle de curso e versatilmente ajustável (linearização de curso, valor C e vazão). Uma ampla gama de configurações é possível por meio do visor.
- Faixa dinâmica até um máximo de 180 Hz
- Tela gráfica completa
- Redução de curso
- Inclinação ajustável
- Valor real em pressão ou curso
- Graxa de grau alimentício NSFH1