Válvula proporcional de vazão VPWI

Preciso e altamente dinâmico: A VPWI é uma válvula de controle direcional altamente dinâmica, com controle de curso e versatilmente ajustável (linearização de curso, valor C e vazão). Uma ampla gama de configurações é possível por meio do visor.
  • Faixa dinâmica até um máximo de 180 Hz
  • Tela gráfica completa
  • Redução de curso
  • Inclinação ajustável
  • Valor real em pressão ou curso
  • Graxa de grau alimentício NSFH1