Válvula reguladora de pressão proporcional VPPM

A nova dimensão na área das válvulas reguladores de pressão proporcionais. Para cada aplicação, os parâmetros adequados – simplesmente a característica de regulagem adequada de 3 Presets por pressão de botão. Regular com segurança – através do circuito de regulagem de dois níveis com Multi Sensor Control.
  • Regulador de pressão pré-controlado
  • Controle multissensor (controle em cascata)
  • Três predefinições do regulador para um rápido comissionamento
  • Integração no terminal de válvulas MPA
  • Interface do usuário com indicadores LED, display de LCD, botões de ajuste/seleção
  • Sensor de pressão integrado
  • Conexão elétrica por conector macho, tipo de construção redonda, 8 pinos, M12 ou ligação em rede de terminais
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle