Válvula reguladora de pressão MS4-LRB
Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
- Largura do módulo 40 mm
- Para construir uma bateria de controlador de fornecimento de ar comprimido realizado para faixas de pressão ajustáveis independentes umas das outras
- Boa característica de controle com baixa histerese de pressão e compensação da pressão primária
- Manopla com opção de trava
- Com ou sem exaustão secundária
- Opção de corrente de retorno integrada para ventilar a saída 2 para a saída 1
- Sensor de pressão opcional e manômetro na manopla