Reservatório de ar comprimido VZS

Reservatório de ar de acordo com DIN EN 286-1 feito de aço revestido. Volume até 20 l, corresponde a AD 2000.
  • Compensação de variações de pressão e como reservatório para consumo de ar de ocorrência súbita
  • Disponibilização de grandes quantidades de pressão para alimentação de atuadores de ciclo rápido
  • Com conexão de purga de condensados
  • Está em conformidade com as exigências da diretiva 2014/29/UE e da EN 286-1
  • Meios de funcionamento de ar comprimido e vácuo