Sensor de posição SMAT-8M
Sensor de posição para ranhura em T, pode ser utilizado por cima, com design pequeno e, portanto, a solução ideal em todas as aplicações com espaço limitado de instalação.
- Princípio de medição: Hall magnético
- Área de registro de até 52 mm
- Saída analógica 0 ... 10 V
- Formato extremamente pequeno e, por isso, ideal para garras, cilindros compactos e todas as aplicações com espaço de instalação restrito
- Aparafusado, inserido pela parte de cima da ranhura
- Indicação de estado com LED
- Comprimento do cabo 0,3 m
- Adequado para ranhura T