Sensor magnético de proximidade SMT-10M
Sensor magnético de proximidade eletrônico para ranhura em C, pode ser inserido por cima, configurável, solução padrão universal.
- Princípio de medição: resistente a magnetismo
- Controlador universal
- Configurável individualmente ou pré-fabricado
- Inserido pela parte de cima da ranhura, nivelado com o perfil de atuador
- Indicador do status de comutação LED
- Comprimento do cabo 0,3, 2,5 m