Servomotor EMMB-AS

Servomotor sincrônico CA compacto e de baixo preço para tarefas de posicionamento simples.
  • Série básica - para tarefas de posicionamento simples e sensíveis ao custo
  • Opção de 3 tamanhos de motor em até 2 comprimentos totais
  • Servomotor síncrono sem escovas de excitação permanente
  • Sistema de medição absoluta digital de única volta ou multi voltas, opcional
  • Robusto, dinâmico e preciso
  • Técnica de conexão otimizada
  • Grau de proteção IP65 (para corpo do motor e conexões de cabos (sem conectores)) e até IP 54 (no eixo do motor com vedação do eixo)
  • Opcionalmente com freio de retenção
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle