Servomotor EMMT-AS, EMMT-EC
O servomotor EMMT para aplicações exigentes e dinâmicas é caracterizado pela excelente capacidade de controle e precisão de trajetória em tarefas de posicionamento e a solução de cabo único, que economiza espaço, reduz significativamente os custos de instalação.
- Série de tecnologia - para tarefas de posicionamento exigentes
- Opção de 6 tamanhos de motor em até 4 comprimentos totais
- Servomotor síncrono sem escovas de excitação permanente
- Sistema de medição absoluta digital de única volta ou multi voltas
- Confiável, altamente dinâmico e preciso
- Torque de travamento extremamente baixo - suporte a paralelismo elevado mesmo a baixas rotações
- Uma conexão de motor (OCP: One cable plug) - um cabo de conexão para alimentação e encoder, com conector orientável
- Grau de proteção IP67 (para corpo do motor e tecnologia de conexão) e até IP65 (no eixo do motor com vedação do eixo)
- Opcionalmente com freio de retenção
- Opcionalmente, com encoder de segurança absoluto, multivoltas
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle