Servomotor EMMT-AS, EMMT-EC

O servomotor EMMT para aplicações exigentes e dinâmicas é caracterizado pela excelente capacidade de controle e precisão de trajetória em tarefas de posicionamento e a solução de cabo único, que economiza espaço, reduz significativamente os custos de instalação.
  • Série de tecnologia - para tarefas de posicionamento exigentes
  • Opção de 6 tamanhos de motor em até 4 comprimentos totais
  • Servomotor síncrono sem escovas de excitação permanente
  • Sistema de medição absoluta digital de única volta ou multi voltas
  • Confiável, altamente dinâmico e preciso
  • Torque de travamento extremamente baixo - suporte a paralelismo elevado mesmo a baixas rotações
  • Uma conexão de motor (OCP: One cable plug) - um cabo de conexão para alimentação e encoder, com conector orientável
  • Grau de proteção IP67 (para corpo do motor e tecnologia de conexão) e até IP65 (no eixo do motor com vedação do eixo)
  • Opcionalmente com freio de retenção
  • Opcionalmente, com encoder de segurança absoluto, multivoltas
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle