Sistema de automação CPX-E
Como sistema de automação, o CPX-E serve como controlador programável central para a sua tecnologia de manipulação. O CPX-E foi concebido como controlador programável mestre Ether-CAT e controlador de movimento em IP20 ou como Remote I/O compacto e conveniente.
- Sistema de comando moderno com alto desempenho
- Interfaces mestre fieldbus, EtherCAT Master, interfaces slave Fieldbus, PROFINET, EtherNet/IP , PROFIBUS, módulos de entrada digitais EtherCAT (16DI), módulos de saída digitais (8DO/ 0,5A)
- Módulos de entrada analógica (corrente, tensão), módulos de saída analógica (corrente, tensão)
- Programação moderna com CODESYS V3 conforme IEC 61131-3
- Integração de funções SoftMotion (SoftMotion)
- Alta densidade de empacotamento I/O
- Fácil instalação do sistema de comando
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle