Sistema de I/O remotas CPX-AP-A

Com o novo sistema modular de I/O remotas CPX-AP-A em IP65/IP67, módulos de E/S potentes, IO-Link Masters e módulos de E/S de segurança podem ser integrados aos sistemas host mais importantes – também em conexão direta com nossos terminais de válvulas pneumáticas.
  • Sistema IO modular e leve em IP65/IP67
  • Sistema IO remoto altamente flexível com o mais alto desempenho
  • Combinação expansível e fácil do CPX-AP-A e do CPX-AP-I para formar um sistema integrado
  • A conectividade contínua, incluindo opções de diagnóstico ampliadas, aumenta a disponibilidade e a produtividade das máquinas
  • Integração simples no controlador programável de sua escolha: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
  • Módulo para IO-Link disponível
  • Sistema robusto de I/O remoto que interliga, de forma flexível, 80 módulos em tempo real a uma taxa de dados de 200 Mbaud
  • Operação sustentável, devido a interrupção de energia
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle