Válvula de alimentação progressiva e escape rápido, configurável MS6-SV
Nossas válvulas de alimentação progressiva e escape rápido MS6-SV despressurizam o sistema em caso de parada de emergência em um instante. Depois disso, o sistema é religado da mesma maneira segura e suave.
- Com funções de segurança
- Para o escape rápido e seguro da pressão e aumento suave da pressão
- Tempo de acúmulo de pressão ajustável
- Pressão de comutação ajustável
- Tensão de alimentação 24 V CC
- Taxa de fluxo nominal padrão <=6.500 l/min com dimensão de grade 62 mm