Válvula de alimentação progressiva e escape rápido MS9-SV
Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
- Com funções de segurança
- Para o escape rápido e seguro da pressão e aumento suave da pressão
- Tempo de acúmulo de pressão ajustável
- Pressão de comutação ajustável
- Tensão de alimentação 24 V CC
- Taxa de fluxo nominal padrão <=20.000 l/min com dimensão de grade 90 mm