Válvula de alimentação progressiva MS4-DE

Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
  • Válvula direcional 2/2 para a ventilação lenta dos sistemas pneumáticos com ponto de pressão eletricamente comutável
  • Tensão de alimentação 24 V CC, 110, 230 V CA
  • Ponto de pressão comutável
  • Para o movimento lento e seguro dos atuadores para a posição de saída
  • Para evitar movimento súbitos e incalculáveis
  • Tempo de acúmulo de pressão ajustável
  • Taxa de fluxo nominal padrão <=1.800 l/min com dimensão de grade 40 mm