Válvula de alimentação progressiva MS4-DL

Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
  • Válvula direcional 2/2 vias para a ventilação lenta de sistemas pneumáticos (para uso com válvulas de ligação EM1 e EE)
  • Para uma elevação suave da pressão
  • Tempo de acúmulo de pressão ajustável
  • Taxa de fluxo nominal padrão <=1.800 l/min com dimensão de grade 40 mm