Válvula de alimentação progressiva MS6-DE
Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
- Válvula direcional 2/2 para a ventilação lenta dos sistemas pneumáticos com ponto de pressão eletricamente comutável
- Tensão de alimentação 24 V CC, 110, 230 V CA
- Ponto de pressão comutável
- Para o movimento lento e seguro dos atuadores para a posição de saída
- Para evitar movimento súbitos e incalculáveis
- Tempo de acúmulo de pressão ajustável
- Taxa de fluxo nominal padrão <=6.500 l/min com dimensão de grade 62 mm