Válvula solenoide MHA1, MHP1
Pequena, rápida, versátil e durável: com a válvula em miniatura compacta é possível controlar diversos canais ou cilindros densamente agrupados. Opcional: módulo eletrônico compacto com redução de corrente de parada.
- Válvula de assento diretamente controlada
- Válvula miniatura: largura do módulo 10 mm
- Tempos de comutação até 4 ms
- Válvula de placa de montagem
- Base múltipla para 2 ... 10 válvulas
- Utilização como válvula servopilotada
- Certificação UL; as mesmas conexões e cabos como em VUVG