Terminal de válvulas com conexão elétrico multipolo ou Fieldbus VTUG
Compacto, resistente à vazão, universal. Variantes de terminais de válvulas para a montagem do painel de controle, com régua de conexões para elevada proteção contra corrosão. Além disso, função Hot Swap para a troca das válvulas com o processo em andamento.
- Base fixa econômica
- Montagem mais fácil
- Acionamento elétrico permutável
- Apto para a conexão IO
- Válvulas VUVG integráveis à conexão individual elétrica
- Também disponível com multipolo pneumático
- Da série VG
- Uso eficiente de energia através de operação reversa e redução de pressão direcionada
- Versão otimizada e com economia de espaço disponível para instalação do painel de comando
- Versões com conexões hot swap: as válvulas podem ser trocadas durante o processo
- Versões recomendadas para sistemas de produção de fabricantes de baterias de íon de lítio