Terminal de válvulas com interface CPX MPA-FB
Altamente modular e flexível! A interface CPX no terminal de válvulas MPA baseia-se no sistema de Bus da CPX e utiliza estes sistema de comunicação serial para todas as bobinas eletromagnéticas e todas as funções de entrada e saída.
- Terminal de válvulas de uso universal
- Válvulas de alta potência com corpo robusto em metal
- Encadeamentos metálicos
- Dois tamanhos de válvulas combináveis
- Comunicação perfeita através de ligação em série
- Conexão Fieldbus através do CPX
- Máx. 128 válvulas
- Tecnologia proporcional
- Diagnóstico de conforto integrado graças à comunicação serial
- Até 8 zonas de tensão