Terminal de válvulas VTEP

Alta precisão e dinâmica para controle de pressão multicanal compacto com baixas taxas de vazão. Ideal para muitos setores, como o de eletrônicos e semicondutores, ciências biológicas, têxteis, produção de baterias e muitos outros.
  • Terminal de válvulas proporcionais com tecnologia piezoelétrica
  • Muito compacto: 10 canais em uma largura de menos de 120 mm
  • Controle altamente dinâmico e preciso de pressão e vácuo
  • Muito flexível: parâmetros de controle personalizáveis
  • Interface de comunicação digital EtherCAT
  • Baixo consumo energético
  • Sem desgaste, sem emissões
  • Operação sem ruído
  • Operação sustentável, devido ao controle eficiente