Terminal de válvulas VTOP
O VTOP traz ordem à sua aplicação de controle: Amplie os posicionadores de forma modular com intensificadores, válvulas de segurança ou tratamento de ar comprimido - sem necessidade de tubulação externa. A estrutura é simples, de fácil manutenção e flexível para adaptações.
- Solução completa inovadora, modular e compacta para aplicações de controle
- Módulos como o "à prova de falhas", impulsionador de volume e filtro regulador podem ser combinados entre si conforme desejado. São fáceis de instalar, podem ser expandidos e reequipados sem nenhum problema
- Condutores de ar integrados patenteados para fornecer todos os módulos, assim como, atuador e posicionador, sem risco de vazamento, tubulações externas
- Interface de fixação padronizada para montagem direta de um posicionador, conforme VDI/VDE 3847-2
- Otimizado para o posicionador CMSH, para controlar atuadores rotativos e lineares de simples e dupla ação
- Adequado para atuadores rotativos DFPD-C com interface mecânica conforme VDI/VDE 3847-2 e para atuadores lineares DFPI-NB3, com base na ISO 15552
- Operação sustentável, devido à redução de vazamentos nos pontos de vedação